DW-05-12-T-S-850 - Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 288 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.639 | $0.515 | $0.422 | $0.319 | $0.278 | $0.227 | $0.185 | $0.144 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-12-T-S-690 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-550 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-770 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-696 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-748 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-760 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-800 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-650 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-785 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-625 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-720 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-750 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-660 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-610 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-600 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-630 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-12-T-S-810 | 288 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |