DW-05-13-G-D-985 - Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 264 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.442 | $2.072 | $1.781 | $1.422 | $1.258 | $1.068 | $0.871 | $0.702 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-13-G-D-690 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-540 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-375 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-200 | 586 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-748 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-885 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-840 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-875 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-900 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-866 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-846 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-800 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-925 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-813 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-13-G-D-874 | 264 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |