DW-05-14-F-D-830 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 27597 |
| Preis | $1.818 | $1.411 | $1.140 | $0.970 | $0.748 | $0.674 | $0.525 | $0.378 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-14-F-D-1080 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1140 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1145 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-530 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1082 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1175 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-885 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-980 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1115 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1120 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1125 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1105 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1155 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-1220 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-330 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-05-14-F-D-975 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |