DW-06-14-G-D-1000 - Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 236 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.733 | $2.318 | $1.994 | $1.590 | $1.398 | $1.199 | $0.968 | $0.776 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-06-14-G-D-750 | 476 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-950 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-1200 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-870 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-999 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-1035 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-1050 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-1137 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-1080 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-1114 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-1100 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-G-D-1140 | 236 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-06-14-S-D-1000 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-06-14-L-D-1000 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-06-14-T-D-1000 | 223 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |