DW-07-07-T-S-252 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.701 | $0.544 | $0.440 | $0.374 | $0.288 | $0.260 | $0.203 | $0.145 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-07-07-T-S-200 | 263 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-07-T-S-240 | 263 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-07-T-S-230 | 263 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-07-T-S-235 | 263 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-07-T-S-210 | 263 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-07-T-S-270 | 263 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-07-T-S-250 | 263 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
