DW-07-20-T-D-330 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 25331 |
| Preis | $1.701 | $1.386 | $1.177 | $1.046 | $0.806 | $0.727 | $0.567 | $0.407 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-07-20-T-D-750 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-20-T-D-512 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-20-T-D-710 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-20-T-D-662 | 375 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-20-T-D-805 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-20-T-D-855 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-20-T-D-825 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-20-T-D-910 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-07-20-T-D-812 | 207 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |