DW - Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
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
Vorschaubild CES-Serie
CES

0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil

Vorschaubild ESQ-Serie
ESQ

Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild ESW-Serie
ESW

0,100" Erhöhte Buchsenleiste

Vorschaubild HLE-Serie
HLE

Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
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
Vorschaubild SMH-Serie
SMH

0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage

Vorschaubild SSM-Serie
SSM

Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster

Vorschaubild PHF-Serie
PHF

0,100" Buchsenleiste zum Einpressen
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
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
DW-01-15-F-S-200 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.08 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-210 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.33 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-205 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.20 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-220 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.58 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-215 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.46 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-230 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.84 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-225 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.71 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-235 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.96 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-240 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.09 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-245 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.22 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-250 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.35 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-255 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.47 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-260 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.60 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-265 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.73 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-270 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.85 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-275 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.98 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-280 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.11 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-285 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.23 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-290 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.36 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-295 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.49 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.