DW-10-10-L-D-399 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 13273 |
| Preis | $3.339 | $2.722 | $2.312 | $2.054 | $1.584 | $1.427 | $1.113 | $0.799 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-10-10-L-D-450 | 1805 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-400 | 1805 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-560 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-440 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-390 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-490 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-500 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-460 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-395 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-515 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-470 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-492 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-550 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-375 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-555 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-547 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-392 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-610 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-393 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-10-L-D-200 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |