DW-10-11-G-S-625 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 242 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.106 | $1.792 | $1.534 | $1.232 | $1.083 | $0.926 | $0.750 | $0.604 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-10-11-G-S-665 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-550 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-500 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-600 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-635 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-708 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-200 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-710 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-540 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-580 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-630 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-330 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-G-S-437 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-11-S-S-625 | 221 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |