DW-10-12-G-S-645 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 242 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.229 | $1.893 | $1.624 | $1.299 | $1.153 | $0.974 | $0.798 | $0.641 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-10-12-G-S-630 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-500 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-750 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-635 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-510 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-690 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-787 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-680 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-725 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-740 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-790 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-660 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-655 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-550 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-661 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-200 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-705 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-700 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-720 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-12-G-S-250 | 242 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |