DW-10-13-G-D-200 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.949 | $3.571 | $3.318 | $3.159 | $2.435 | $2.194 | $1.712 | $1.229 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-10-13-G-D-685 | 305 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-700 | 305 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-750 | 305 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-630 | 305 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-500 | 305 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-730 | 305 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-940 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-970 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-1000 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-860 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-990 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-985 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-1030 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-900 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-895 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-885 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-880 | 180 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-10-13-G-D-910 | 179 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |