DW Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.

Eigenschaften

  • Erhöhte Platinenabstände

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild SSW-Serie
SSW

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit PCB-Endstücken, 0,100" Raster

Vorschaubild BCS-Serie
BCS

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

Vorschaubild CES-Serie
CES

0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil

Vorschaubild ESQ-Serie
ESQ

Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild ESW-Serie
ESW

0,100" Erhöhte Buchsenleiste

Vorschaubild HLE-Serie
HLE

Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster

Vorschaubild IDSD-Serie
IDSD

Doppelreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild IDSS-Serie
IDSS

Einreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild SLW-Serie
SLW

0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil

Vorschaubild SMH-Serie
SMH

0,100" Horizontale Buchsenleiste für Oberflächenmontage

Vorschaubild SSM-Serie
SSM

Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster

Vorschaubild PHF-Serie
PHF

0,100" Buchsenleiste zum Einpressen

Vorschaubild SSQ-Serie
SSQ

Tiger Buy™ Buchsenleiste mit quadratischen Endstücken, 0.{100" Raster

Vorschaubild SMSS-Serie
SMSS

0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Vorschaubild SMSD-Serie
SMSD

0.100" Mini Mate®  zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
DW-01-15-F-S-200 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.08 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-205 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.20 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-210 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.33 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-215 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.46 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-220 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.58 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-225 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.71 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-230 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.84 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-15-F-S-235 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 5.96 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-240 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.09 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-245 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.22 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-250 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.35 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-255 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.47 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-260 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.60 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-265 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.73 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-270 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.85 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-275 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 6.98 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-280 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.11 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-285 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.23 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-290 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.36 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
DW-01-09-F-S-295 BCS-101-F-S-PE-BE .100" (2.54 mm) 7.49 1 Bedrahtet Kontakteingang von unten
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?