DW-13-09-G-D-350 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.003 | $3.619 | $3.362 | $3.202 | $2.468 | $2.224 | $1.735 | $1.245 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-13-09-G-D-400 | 1082 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-L-D-350 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-13-09-G-D-410 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-380 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-405 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-415 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-315 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-438 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-425 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-540 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-340 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-420 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-450 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-375 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-G-D-370 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-09-T-D-350 | 194 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |