DW-13-10-G-D-280 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.264 | $3.855 | $3.582 | $3.411 | $2.630 | $2.368 | $1.847 | $1.327 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-13-10-G-D-555 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-472 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-450 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-452 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-515 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-490 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-200 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-497 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-410 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-400 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-615 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-625 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-500 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-380 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-531 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-460 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-430 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-540 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-13-10-G-D-535 | 628 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |