DW-25-13-G-D-750 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 123 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.915 | $8.579 | $8.198 | $7.112 | $6.267 | $5.342 | $4.342 | $3.474 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-25-13-G-D-730 | 123 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-748 | 123 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-800 | 123 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-500 | 123 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-600 | 123 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-L-D-750 | 110 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-25-13-G-D-889 | 91 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-915 | 91 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-850 | 91 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-870 | 91 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-875 | 91 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-1037 | 91 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-25-13-G-D-900 | 91 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |