DW-50-15-T-D-370 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5750 |
| Preis | $5.871 | $5.307 | $4.932 | $4.697 | $3.620 | $3.261 | $2.544 | $1.826 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-50-15-L-D-370 | 78 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-50-15-T-D-250 | 78 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-50-15-T-D-300 | 78 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-50-15-T-D-350 | 78 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-50-15-T-D-295 | 78 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-50-15-T-D-290 | 78 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-50-15-T-D-395 | 78 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-50-15-T-D-405 | 78 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |