DWM-25-60-G-D-207 .050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2750 |
| Preis | $12.148 | $11.227 | $10.613 | $10.229 | $7.969 | $7.215 | $5.709 | $4.201 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-25-60-G-D-500 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-540 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-510 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-530 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-515 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-600 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-552 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-490 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-410 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-350 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-25-60-G-D-550 | 73 | Schlauch | 1 | 18 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |