EBCE-3-6-08-LU-1-12-LU-1 - ExaMAX® I/O 2,00 mm abgeschirmte Kabelbuchse zur Chassis-Befestigung
Eigenschaften
Vollständig abgeschirmtes externes Kabel und Gehäuse für EMI-Schutz
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Individuelle Signal-Wafer mit versetztem differenziellen Leiterdesign; 32 oder 48 Paare
Robuste Zuglasche zum Stecken/Entkoppeln
30 und 34 AWG Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel
Einteilige, geprägte Grundkonstruktion bei jedem Signal-Wafer zur Reduzierung von Nebensprechen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| EBCE-3-6-08-LU-1-16-LU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EBCE-3-6-08-LU-1-20-LU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EBCE-3-6-08-LU-1-24-LU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EBCE-3-6-08-LU-1-40-LU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |