Das externe Kabel- und Käfigsystem ExaMAX® I/O von Samtec verfügt über eine EMI-Abschirmung, um die Signalverschlechterung zu begrenzen und die Leistung zu optimieren, und unterstützt 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ)-Anwendungen. Das hochdichte Design bietet bis zu 72 versetzte Differenzialpaare auf individuellen Signal-Wafern, was die Isolierung erhöht und das Übersprechen deutlich reduziert. Für weitere Signale ist ein Seitenband pro Spalte enthalten. Die Eye Speed® Kabeltechnologie mit extrem niedrigen Signaldifferenzen verbessert die Bandbreite und erhöht die Signalreichweite.
Vollständig abgeschirmtes, EMI-geschütztes I/O-Kabelsystem mit bewährter ExaMAX®-Technologie mit zwei zuverlässigen Kontaktpunkten für eine Leistung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) in einer Kabel-zu-Panel-Konfiguration.
Familienübersicht
Eigenschaften
Vollständig abgeschirmtes externes Kabel und Gehäuse für EMI-Schutz
Ermöglicht eine elektrische Leistung von 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) auf einem 2,00-mm-Spaltenraster
32 oder 48 Paare (4 und 6 Paare; 8 Spalten)
Käfig mit einem oder zwei Anschlüssen für die Verwendung mit dem abgewinkelten ExaMAX-Steckverbinder® (EBTM-RA)
Robuste Zuglasche zum Stecken/Entkoppeln
30 und 34 AWG Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel
Individuelle Signal-Wafer mit versetztem differenziellen Leiterdesign
Einteilige, geprägte Grundkonstruktion bei jedem Signal-Wafer zur Reduzierung von Nebensprechen
Roadmap: Kabel-zu-Kabel-Bulkhead-Panel-Verbindung für die Leistungserhöhung auf 112 Gbit/s PAM4

Kontaktsystem
- Zwei zuverlässige Kontaktpunkte
- Auch bei abgewinkelter Steckung
- Erfüllt Telecordia GR-1217 CORE-Spezifikation
- 2.4 mm Steckfläche (Kontaktweg)
- Minimiert Reststummel
- Klare Trennung zwischen den Kontaktstellen
- Geringste Steckkraft auf dem Markt
- Hervorragende Kontaktnormalkraft
Wafer-Design
- Individuelle Signal-Wafer
- Gestaffeltes, differentielles Paar-Design
- 24-72 Paare
- Ground Plane
- Einteilig, geprägte Basisstruktur
- Erhöhte Isolierung reduziert Übersprechen deutlich
- Platzierung des Massesignals für die Impedanz 92Ω
- Adressiert sowohl 85 als auch 100Ω Applikationen
- Symmetrische differentielle Paare sind in Spalten mit Nullversatz angeordnet

Stumpffreie Steckung
- Vollständig geschützte Klemmen auf Backplane- und Tochterkarten-Steckverbindern sorgen für Stecken ohne Reststumpf
- Hermaphroditische Steckverbindung sorgt für eine zuverlässige Steckverbindung, schützt Kontakte

Kabeltechnologie mit ultraniedriger Verzerrung
Die von Samtec entwickelte koextrudierte Eye Speed® Twinax-Kabeltechnologie beseitigt die Leistungseinschränkungen und Inkonsistenzen der einzeln extrudierten dielektrischen Twinax-Verkabelung; sie verbessert die Signalintegrität, Bandbreite und Reichweite für Hochleistungs-Systemarchitekturen.
Twinax mit extrem geringer Signallaufzeiten
- Ideal für 28-112+ Gbps-Applikationen
- Enge Kopplung zwischen den Signalleitern
- Verbesserte Bandbreite und Reichweite
- Verbesserte Signalintegrität und Öffnung des Augendiagrams
- Geringe Signallaufzeiten (< 3,5 ps/Meter) über größere Längen
ExaMAX® Backplane-Kabel SI Evaluierungskit
Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu nutzende Lösung zum Testen von ExaMAX® Backplane-Kabelkonfektionen. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Teilenummer: REF-211825-XX

ExaMAX® Backplane SI-Evaluierungskit
Die Ausrüstung von Rechenzentren der nächsten Generation erfordert Highspeed-Datenpfade über die Backplane. Die ExaMAX-Highspeed-Backplane-Verbindungen® von Samtec bieten eine elektrische Leistung von 56 Gbit/s. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des ExaMAX® Highspeed-Backplane-Systems. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit (REF-205463-01) besteht aus einer ExaMAX® SI Backplane (REF-200839-01) und zwei ExaMAX® SI Linecards (REF-200840-01). Das System routet acht hochpräzise differential Paare über eine Backplane mit ExaMAX®-Steckverbindern in einer 4x10-Konfiguration. Es unterstützt konfigurierbare Backplane-Trace-Längen über eine benutzerdefinierte Paddleboard-Platzierung. Anwender können das System nach Belieben mit zusätzlichen ExaMAX® SI Linecards konfigurieren. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Teilenummer: REF-205463-01

ExaMAX® SI Backplane
Die Ausrüstung von Rechenzentren der nächsten Generation erfordert Highspeed-Datenpfade über die Backplane. Die ExaMAX-Highspeed-Backplane-Verbindungen® von Samtec bieten eine elektrische Leistung von 56 Gbit/s. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des ExaMAX® Highspeed-Backplane-Systems. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit (REF-205463-01) besteht aus einer ExaMAX® SI Backplane (REF-200839-01) und zwei ExaMAX® SI Linecards (REF-200840-01). Das System routet acht hochpräzise differential Paare über eine Backplane mit ExaMAX®-Steckverbindern in einer 4x10-Konfiguration. Es unterstützt konfigurierbare Backplane-Trace-Längen über eine benutzerdefinierte Paddleboard-Platzierung. Anwender können das System nach Belieben mit zusätzlichen ExaMAX® SI Linecards konfigurieren. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Teilenummer: REF-200839-01

ExaMAX® SI Linecard
Die Ausrüstung von Rechenzentren der nächsten Generation erfordert Highspeed-Datenpfade über die Backplane. Die ExaMAX-Highspeed-Backplane-Verbindungen® von Samtec bieten eine elektrische Leistung von 56 Gbit/s. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des ExaMAX® Highspeed-Backplane-Systems. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit (REF-205463-01) besteht aus einer ExaMAX® SI Backplane (REF-200839-01) und zwei ExaMAX® SI Linecards (REF-200840-01). Das System routet acht hochpräzise differential Paare über eine Backplane mit ExaMAX®-Steckverbindern in einer 4x10-Konfiguration. Es unterstützt konfigurierbare Backplane-Trace-Längen über eine benutzerdefinierte Paddleboard-Platzierung. Anwender können das System nach Belieben mit zusätzlichen ExaMAX® SI Linecards konfigurieren. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Teilenummer: REF-200840-01

VCU110 ExaMAX® Loopback-Karte
FPGAs spielen eine immer wichtigere Rolle in den Rechenzentren und Systemarchitekten benötigen technischen Support für den kompletten seriellen Highspeeddatenpfad. FPGA-Anbieter wie Xilinx arbeiten mit Partnern in der Steckverbinderindustrie wie Samtec, um in ihren FPGA-Evaluierungs-, Entwicklungs- und Charakterisierungskits die nächste Generation der Rechenzentrumsarchitekturen nachzubilden. Beispielsweise hat das Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA VCU110} Entwicklungskit das Highspeed-Backplane-Steckverbindersystem ExaMAX®. Wenn man diese Lösungen koppelt, erhält man eine Plattform zur Demonstration von 28-Gbit/s-Leistung von einem FPGA über eine Backplane. Die VCU110 ExaMAX® Loopback-Karte routet 8 GTY MGTs vom Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA durch das ExaMAX®-Steckverbinderpaar und zurück zum FPGA. Vier GTY-Loopback-Kanäle enthalten wenig oder keine Einfügungsdämpfung. Die VCU110-Einfügungsdämpfung und die technische Dämpfung an vier zusätzlichen GTY-Loopbackkanälen zusammen entsprechen den Anforderungen der IEEE 802.3bj an die Einfügungsdämpfung. Die kombinierte Lösung ermöglicht Evaluierung und Entwicklung routender FPGA-Transceiver in einer Tabletop-Umgebung.
Teilenummer: REF-212564-01

Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
EBCE – ExaMAX® I/O 2,00 mm abgeschirmte Kabelbuchse zur Chassis-Befestigung
Eigenschaften
Vollständig abgeschirmtes externes Kabel und Gehäuse für EMI-Schutz
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Individuelle Signal-Wafer mit versetztem differenziellen Leiterdesign; 32 oder 48 Paare
Robuste Zuglasche zum Stecken/Entkoppeln
30 und 34 AWG Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel
Einteilige, geprägte Grundkonstruktion bei jedem Signal-Wafer zur Reduzierung von Nebensprechen
EBTC – ExaMAX® I/O 2,00 mm abgeschirmtes Druckguss-Paneelgehäuse
Eigenschaften
Vollständig abgeschirmter Käfig für EMI-Schutz
Einzel- oder Doppel-Port-Käfig für die Verwendung mit dem ExaMAX® rechtwinkligen Board-Steckverbinder (EBTM-RA), der 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Anwendungen unterstützt und PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig ist
Individuelle Signal-Wafer mit versetztem differenziellen Leiterdesign; 32 oder 48 Paare
Einteilige, geprägte Grundkonstruktion bei jedem Signal-Wafer zur Reduzierung von Nebensprechen
Vertrieb kontaktieren
Weitere robuste I/O-Systeme
- URSA® I/O
- NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
- ExaMAX® I/O
- FireFly™ optische Transceiver
- AccliMate™ Mini Push-Pull
- AccliMate™ IP68 Bajonett-versiegelte Rundkabel
- AccliMate™ wasserdichte rechteckige Konfektionen
- AccliMate™ Abgedichtete runde Gewinde
- USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene
- Kabel-zu-Board-Kabel und Konfektionssteckverbinder-Klemmengehäuse für die Schalttafelmontage