EBCF-1-6-06-V-1-20-V-1 - ExaMAX® 2.00 mm Highspeed-Backplane-Kabelbuchse
Eigenschaften
112 Gbps PAM4-Performance (Kabel-zu-Kabel)
Samtec's Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel bietet verbesserte Signalintegrität, erhöhte Flexibilität und Routingfähigkeit
Verbessert die Signalintegrität und erhöht die Signalpfadlänge bei höheren Datenraten
Nennstrom: max. 3,6 A
Nennspannung: max. 125 VAC/177 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBCF-1-6-06-V-1-40-V-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |


