EBCF-3-4-06-V-1-12-V-1 - ExaMAX® 2.00 mm Highspeed-Backplane-Kabelbuchse
Eigenschaften
112 Gbps PAM4-Performance (Kabel-zu-Kabel)
Samtec's Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel bietet verbesserte Signalintegrität, erhöhte Flexibilität und Routingfähigkeit
Verbessert die Signalintegrität und erhöht die Signalpfadlänge bei höheren Datenraten
Nennstrom: max. 3,6 A
Nennspannung: max. 125 VAC/177 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| EBCF-3-4-06-V-1-15-V-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EBCF-3-4-06-V-1-18-V-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EBCF-3-4-06-V-1-25-V-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EBCF-3-4-06-V-1-35-V-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| EBCF-3-4-06-V-1-70-V-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |