EBDM-6-10-2.0-S-RA-1-S - ExaMAX® 2.00 mm Direct Mate Orthogonal Steckbaugruppe
Eigenschaften
Eliminiert die Mittelebene, verbessert den Luftstrom und benötigt weniger Anschlüsse
2,00-mm-Raster (0,0787")
6 Paare pro Spalte
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Kürzerer Signalpfad für verbesserte Signalintegrität
Integrierter Führungspfosten
Nennstrom: max. 4 A
Nennspannung: max. 150 VAC/212 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $89.005 | $84.259 | $81.094 | $79.116 | $64.940 | $60.215 | $50.765 | $41.315 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |