EBDM-6-12-2.0-S-RA-1 ExaMAX® 2.00 mm Direct Mate Orthogonal Steckbaugruppe
Eigenschaften
Eliminiert die Mittelebene, verbessert den Luftstrom und benötigt weniger Anschlüsse
2,00-mm-Raster (0,0787")
6 Paare pro Spalte
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Kürzerer Signalpfad für verbesserte Signalintegrität
Integrierter Führungspfosten
Nennstrom: max. 4 A
Nennspannung: max. 150 VAC/212 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2654 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $112.302 | $106.313 | $102.320 | $99.824 | $81.938 | $75.976 | $64.052 | $52.128 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (25 Teile pro Packung) |