EBTM-6-06-2.0-S-VT-1-L-B - ExaMAX® 2,00 mm vertikale Highspeed-Backplane-Stiftleiste

Eigenschaften

  • 4 oder 6 Paare pro Spalte

  • 2,00-mm-Raster (0,0787")

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Einpresstechnik

  • Nennstrom: max. 4 A

  • Nennspannung: max. 150 VAC/212 VDC

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $24.741 $22.613 $20.664 $18.883 $17.136 $15.758 $14.493 $13.171
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Evaluerungs- und Entwicklungskits
ExaMAX® Backplane SI-Evaluierungskit

REF-205463-01

Firma: Samtec

Die Ausrüstung von Rechenzentren der nächsten Generation erfordert Highspeed-Datenpfade über die Backplane. Die ExaMAX-Highspeed-Backplane-Verbindungen® von Samtec bieten eine elektrische Leistung von 56 Gbit/s. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen des ExaMAX® Highspeed-Backplane-Systems. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit (REF-205463-01) besteht aus einer ExaMAX® SI Backplane (REF-200839-01) und zwei ExaMAX® SI Linecards (REF-200840-01). Das System routet acht hochpräzise differential Paare über eine Backplane mit ExaMAX®-Steckverbindern in einer 4x10-Konfiguration. Es unterstützt konfigurierbare Backplane-Trace-Längen über eine benutzerdefinierte Paddleboard-Platzierung. Anwender können das System nach Belieben mit zusätzlichen ExaMAX® SI Linecards konfigurieren. Das ExaMAX® Backplane SI Evaluierungskit liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbit/s NRZ/64 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Abbildung der Serie 6QP-
EBTM-RA

ExaMAX® 2,00 mm rechtwinklige Highspeed-Backplane-Stiftleiste

Steckverbinder

Serien-Abbildung für EBTF-RA
EBTF-RA

ExaMAX® 2.00 mm abgewinkelte Highspeed-Backplane-Buchse

Abbildung der Serie für 292-CM
EBCF

ExaMAX® 2.00 mm Highspeed-Backplane-Kabelbuchse
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.