EBTM-6-12-2.0-S-VT-1-R-E ExaMAX® 2,00 mm vertikale Highspeed-Backplane-Stiftleiste
Eigenschaften
4 oder 6 Paare pro Spalte
2,00-mm-Raster (0,0787")
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Einpresstechnik
Nennstrom: max. 4 A
Nennspannung: max. 150 VAC/212 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $39.155 | $35.784 | $32.704 | $29.882 | $27.115 | $24.931 | $22.938 | $20.843 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |