ECUE-08-029-T2-FF-B4-1-D1 - FireFly™ Micro Flyover System™-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
Dieses FireFly™ Micro Flyover System™ ist eine kostengünstige Kupferlösung, die auf Samtecs 100 Ω 34 und 36 AWG Twinax-Flachbandkabel basiert. Ein Austausch mit der optischen FireFly™ Konfektion mithilfe desselben Steckverbindersystems ist möglich.
Eigenschaften
FireFly™ kupferbasierende Kabelkonfektionen
Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing
Austauschbar mit optischem FireFly™-System
Entwickelt für on-Board- und on-Package-Platzierung
Große Vielfalt an Ende-2-Optionen
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Mehrere Optionen der Signalzuordnung
Kostengünstige Lösung für die nahtlose Integration in neue oder bestehende Architekturen
Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $53.740 | $52.686 | $52.051 | $51.415 | $50.308 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUE-08-030-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-028-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-031-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-027-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-026-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-032-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-033-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-025-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-024-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-035-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-023-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-036-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-022-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-021-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-038-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-020-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-019-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-040-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-018-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-017-T2-FF-B4-1-D1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
