FireFly™ optische Transceiver

Die FireFly™ Micro Flyover System™ eingebetteten und robusten optischen Transceiver von Samtec nehmen Datenverbindungen für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung „von Bord" mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.

Familienübersicht

FireFly™ Micro Flyover System™ ist das erste Verbindungssystem, das einem Designer die Flexibilität gibt, optische Hochleistungs- und kostengünstige Kupferverbindungen mit Mikro-Footprint und austauschbar mit demselben Steckverbindersystem zu verwenden.

Samtec FireFly™ Kupfer- und optische Kabelsysteme bieten die Flexibilität, höhere Datenraten bis zu 28 Gbit/s und/oder größere Entfernungen zu erreichen, was das Board-Design vereinfacht und die Leistung verbessert.

FireFly™ Produkt-Explorer

FireFly™ Produkt-Explorer

Dank der Miniatur-Baugröße des Systems sind eine höhere Dichte und mehr Nähe zum IC gegeben, was Chip-zu-Chip-, Board-zu-Board-, on-Board- und System-zu-System-Verbindungen ermöglicht.

FireFly™

Eigenschaften

Zukunftssicher

Die Kupfer- und optischen FireFly™-Systeme nutzen dasselbe leistungsstarke Steckverbinderset und sind daher austauschbar.

FireFly™ Kupfer

  • Leistung bis 56 Gbps
  • 8 oder 12 Differenzialpaare
  • 100 Ohm, 34- oder 36-AWG-Eye-Speed®-Twinax-Kabel
  • Auswahl an Ende-2-Anschlussoptionen
  • Platzsparendes Gehäuse mit niedriger Höhe
  • Kostengünstige Lösung für die nahtlose Integration in neue oder bestehende Designs
  • Standard-Kupfer (ECUE)- und PCIe-Over®-FireFly™ Kupfer (PCUE)- Kabelkonfektionen verfügbar
ECUE-Twinax-Flachbandkabel

FireFly™ Optisch

  • Leistung bis 28 Gbit/s; 32 Gbit/s in Entwicklung
  • x4 und x12 Designs
  • OM3 oder OM4 Multimode-Faser
  • Auswahl an Ende-2-Optionen und Kühlkörpern für verschiedene Kühlprozesse erhältlich
  • FireFly™ mit einem erweitertem Temperaturbereich von -40°C bis +85°C für militärische und industrielle Anwendungen (ETUO, ETMO)
  • PCIe-Over-Fiber® optische Kabelsysteme übertragen 3,0/4,0 Daten bis zu 100 m (PCUO); 5,0 Datenrate in Entwicklung
  • PCIe®-Over-Fiver Adapterkarte unterstützt transparent und non-transparent Bridging (PCOA)
ECUO aktiv-optisches Kabel

Downloads und Ressourcen

Literatur

Optics Guide Titelbild
Optics Guide Titelbild PDF herunterladen
FireFly™ für erweiterte Temperaturbereiche – E-Broschüre
FireFly™ für erweiterte Temperaturbereiche – E-Broschüre PDF herunterladen
PCIe-Over®-FireFly™ E-Broschüre
PCIe-Over®-FireFly™ E-Broschüre PDF herunterladen
PCIe®-over-Fiber-Adapterkarte – E-Broschüre
PCIe®-over-Fiber-Adapterkarte – E-Broschüre PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen
SOSA™ ausgerichtete Verbindungslösungen
SOSA™ ausgerichtete Verbindungslösungen PDF herunterladen
Militär- und Raumfahrtlösungen – Handbuch
Militär- und Raumfahrtlösungen – Handbuch PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Videos

FireFly™ Micro Flyover System™
FireFly™ Micro Flyover System™
Samtec Optical Group Technisches Zentrum HD
Samtec Optical Group Technisches Zentrum HD
Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec Cable Group Tech Center HD
Samtec FireFly™ 28 G Demo
Samtec FireFly™ 28 G Demo
PCIe®-over-FireFly™ - PCUO Series
PCIe®-over-FireFly™ - PCUO Series
Samtec FireFly™ Optisches Kabel auf Xilinx VCU118 Entwicklungskit
Samtec FireFly™ Optisches Kabel auf Xilinx VCU118 Entwicklungskit
Samtec FMC+ Loopback-Karte auf Xilinx VCU118 Entwicklungskit
Samtec FMC+ Loopback-Karte auf Xilinx VCU118 Entwicklungskit

Produkte

ECUO – FireFly™ Active Optical Micro Flyover System™ Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • FireFly™ Optisches Kabelsystem

  • Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing

  • Austauschbar mit dem FireFly™-Kupfersystem

  • Auswahl an folgenden Datenraten: 14 Gbit/s, 16 Gbit/s, 25 Gbit/s, 28 Gbit/s

  • Leistungsstarke Signalqualität mit BER besser als 1E-12

  • Entwickelt für on-Board- und on-Package-Platzierung

  • Auswahl an integrierten Kühlkörpern, Fasertypen und Anschlussoptionen an Kabelende 2

  • FireFly™ Evaluierungs- und Entwicklungskits verfügbar. Besuchen Sie samtec.com/Kits

  • Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]

Vorschaubild ECUO-Serie

PCUO – PCIe®-über-Glasfaser, FireFly™ optische Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Erfüllt die Spezifikationen PCIe® 3.0 (8 GTps) und 4.0 (16 GTps); 5,0 (32 GTps) Datenrate in Entwicklung

  • x4, x8 und x16 PCIe®-Mikro-Optik-Engines 

  • Überträgt PCIe®-Signale über eine Entfernung von bis zu 100 m

  • Leistungsstarke Signalqualität mit BER besser als 1E-12

  • Transparent und non-transparent Bridging

  • Bewährte 850-nm-VCSEL-Technologie

  • Kompatible PCIe®-Adapterkarte verfügbar (PCOA-Serie)

Abbildung der Serie für 292-CM

ETUO – FireFly™ aktiv-optische Mikro-Flyover®-Kabelkonfektion mit erweitertem Temperaturbereich

Eigenschaften
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 ºC bis +85 ºC

  • Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing

  • Highspeed-Leistung bis 10.3125 Gbit/s pro Kanal

  • Leistungsstarke Signalqualität mit BER besser als 1E-12

  • Integrierter Kühlkörper bietet optimale Kühlung für thermische Betriebsbedingungen

  • Auswahl an Fasertypen und Anschlussoptionen an Kabelende 2

  • Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]

Serien-Abbildung für ETUO-NULL

ETMO – IN ENTWICKLUNG - FireFly™ aktiv-optische Mikro-Flyover®-Kabelkonfektion für extreme Bedingungen

Eigenschaften
  • Versiegelt und Parylene-beschichtet für exponierte militärische, luft- und raumfahrttechnische und tauchfähige Anwendungen

  • Widerstandsfähig gegen Zinnwhisker und Pilzbefall

  • Funktioniert in rauen Umgebungen, einschließlich Salznebel, Flugsand und -staub, Kerosineinwirkung und Höhenlagen bis zu 65.000 Fuß​​​​​​​

  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 ºC bis +85 ºC

  • Highspeed-Leistung bis 25.7 Gbit/s pro Kanal

  • Dual Power Mode für Interoperabilität mit älteren optischen Modulen

  • Integrierter Kühlkörper bietet optimale Kühlung für thermische Betriebsbedingungen

  • Auswahl an Fasertypen und Anschlussoptionen an Kabelende 2

  • Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]

FireFly™ aktiv-optische Mikro-Flyover®-Kabelkonfektion für extreme Umgebungen

PTUO – Erweiterte Temp. PCIe®-Über-Glasfaser, FireFly™ optische Kabelanordnung

Eigenschaften
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 ºC bis +85 ºC

  • Entspricht den PCIe® 3.0 Spezifikationen; PCIe® 4.0 Version in Entwicklung

  • Leistungsstarke Signalqualität mit BER besser als 1E-12

  • Überträgt PCIe®-Signale über eine Entfernung von bis zu 100 m

  • Transparent und non-transparent Bridging

  • Ermöglicht nicht-traditionelle FPGA/ASIC-Endpunkte

Abbildung der Serie 6QP-

ECUE – FireFly™ Micro Flyover System™-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil

Eigenschaften
  • FireFly™ kupferbasierende Kabelkonfektionen

  • Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing

  • Austauschbar mit optischem FireFly™-System

  • Entwickelt für on-Board- und on-Package-Platzierung

  • Große Vielfalt an Ende-2-Optionen

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Mehrere Optionen der Signalzuordnung

  • Kostengünstige Lösung für die nahtlose Integration in neue oder bestehende Architekturen

  • Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]

Vorschaubild ECUE-Serie

PCUE – PCIe®-Over-FireFly™ Kupferkabelbaugruppe

Eigenschaften
  • PCIe®-Over-FireFly™-Kupfersystem

  • x4-Duplex-System

  • Erfüllt die Spezifikationen PCIe® 3.0 (8 GTps) und 4.0 (16 GTps); 5,0 (32 GTps) Datenrate in Entwicklung

  • Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing

  • Kompatibel mit demselben 2-teiligen Steckverbindersystem wie andere FireFly™ Systeme

  • 34-AWG-Twinax-Flachbandkabel

Abbildung der Serie für 292-CM

UEC5-1 – Bis zu 20 Gbit/s FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 20 Gbit/s

  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau

  • In 19 Positionen erhältlich

  • Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen

  • Selektive Vergoldung der Kontakte

  • PCB Footprints für UEC5-1- und UEC5-2-Datenraten nicht austauschbar

Abbildung der Serie für 292-CM

UEC5-2 – 20+ Gbit/s FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Eigenschaften
  • Leistung von über 20 Gbit/s

  • Robustes Edge Rate®-Kontaktsystem

  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau

  • In 19 Positionen erhältlich

  • Selektive Vergoldung der Kontakte

  • Standard-Zentrierstifte und Oberflächenmontage-Lötbeinchen

  • PCB Footprints für UEC5-1- und UEC5-2-Datenraten nicht austauschbar

Vorschaubild UEC5-Serie

UCC8 – FireFly™ Positive Verriegelungsbuchse

Eigenschaften
  • Verbindung für Strom- und Niedriggeschwindigkeits-Steuersignalen

  • In 10 Positionen erhältlich

  • Selektive Vergoldung der Kontakte

  • Standard-Zentrierstifte und Weld-Tabs

  • Teil des 2-teiligen Steckverbindersets für die optischen und Kupfer-FireFly™-Systeme

Vorschaubild UCC8-Serie

PCOA – PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ Adapterkarte

Eigenschaften
  • Verwendet optische Kabelkonfektionen PCUO FireFly™

  • Unterstützt PCIe® 3.0/4.0-Plattform

  • PCIe® x16-Edgecard-Steckverbinder

  • x16-, x8-, Dual-x8-, x4-, Dual-x4- und Quad-x4-Konfigurationen

  • Transparent und non-transparent Bridging

  • Neukonfiguration von Host oder Target

Serien-Abbildung für PCOA-

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere robuste I/O-Systeme