ECUE-08-08.00-T3-FF-01-2 FireFly™ Micro Flyover System™-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
Dieses FireFly™ Micro Flyover System™ ist eine kostengünstige Kupferlösung, die auf Samtecs 100 Ω 34 und 36 AWG Twinax-Flachbandkabel basiert. Ein Austausch mit der optischen FireFly™ Konfektion mithilfe desselben Steckverbindersystems ist möglich.
Eigenschaften
FireFly™ kupferbasierende Kabelkonfektionen
Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing
Austauschbar mit optischem FireFly™-System
Entwickelt für on-Board- und on-Package-Platzierung
Große Vielfalt an Ende-2-Optionen
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Mehrere Optionen der Signalzuordnung
Kostengünstige Lösung für die nahtlose Integration in neue oder bestehende Architekturen
Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUE-08-007-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-010-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-012-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-015-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-016-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-020-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-022-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-025-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-026-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-030-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-040-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-045-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-050-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-060-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-061-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-082-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-090-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-100-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-150-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-08-165-T3-FF-01-2 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
