ECUE-08-622-T2-FF-01-1 FireFly™ Micro Flyover System™-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil

Dieses FireFly™ Micro Flyover System™ ist eine kostengünstige Kupferlösung, die auf Samtecs 100 Ω 34 und 36 AWG Twinax-Flachbandkabel basiert. Ein Austausch mit der optischen FireFly™ Konfektion mithilfe desselben Steckverbindersystems ist möglich.

Eigenschaften

  • FireFly™ kupferbasierende Kabelkonfektionen

  • Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing

  • Austauschbar mit optischem FireFly™-System

  • Entwickelt für on-Board- und on-Package-Platzierung

  • Große Vielfalt an Ende-2-Optionen

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • Mehrere Optionen der Signalzuordnung

  • Kostengünstige Lösung für die nahtlose Integration in neue oder bestehende Architekturen

  • Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100
Preis $211.871 $207.717 $205.212 $202.706 $198.342
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Evaluerungs- und Entwicklungskits
Virtex® UltraScale+ FPGA VCU118

REF-194194-03

Firma: Xilinx®

VCU118 FMC+™ HSPC Aktive Loopback-Karte: Diese Loopback-Mezzaninkarte wurde für den Einsatz mit dem Xilinx® UltraScale+ VCU118-Entwicklungsboard entwickelt und ist im VCU118-Entwicklungskit von Xilinx® enthalten. Das mechanische Design der Loopback-Karte basiert auf einer verlängerten Version der VITA™ 57.4 Mezzanine-Karte einfacher Breite. Die gleiche Loopback-Karte ist bei Samtec auch als eigenständiges Produkt erhältlich, um FMC+™-Entwicklungsumgebungen zu unterstützen. Dieses Produkt ist nur mit der Flyover® QSFP28 Twinax-Kabelkonfektion (HDR-193805-01-ECUE) von Samtec und angeschlossener Aluminium-Frontplatte erhältlich.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Abbildung der Serie für 292-CM
UEC5-1

Bis zu 20 Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion

Vorschaubild UCC8-Serie
UCC8

FireFly™ Positive Verriegelungsbuchse

Vorschaubild UEC5-Serie
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™ Edgecard-Buchsenkonfektion
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
HTS-Code 8544.42
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Enthält FEP
Behördliche Verifizierungsmethode Manuell

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.