ECUE-12-12.2-T1-FF-02-1 - FireFly™ Micro Flyover System™-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
Dieses FireFly™ Micro Flyover System™ ist eine kostengünstige Kupferlösung, die auf Samtecs 100 Ω 34 und 36 AWG Twinax-Flachbandkabel basiert. Ein Austausch mit der optischen FireFly™ Konfektion mithilfe desselben Steckverbindersystems ist möglich.
Eigenschaften
FireFly™ kupferbasierende Kabelkonfektionen
Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing
Austauschbar mit optischem FireFly™-System
Entwickelt für on-Board- und on-Package-Platzierung
Große Vielfalt an Ende-2-Optionen
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Mehrere Optionen der Signalzuordnung
Kostengünstige Lösung für die nahtlose Integration in neue oder bestehende Architekturen
Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ECUE-12-012-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-013-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-014-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-010-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-015-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-016-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-008-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-017-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-007-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-018-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-020-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-021-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-022-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-023-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-024-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-025-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-027-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-029-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-030-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-033-T1-FF-02-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |