ECUE-12-150-C1-FF-02 FireFly™ Micro Flyover System™-Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
Dieses FireFly™ Micro Flyover System™ ist eine kostengünstige Kupferlösung, die auf Samtecs 100 Ω 34 und 36 AWG Twinax-Flachbandkabel basiert. Ein Austausch mit der optischen FireFly™ Konfektion mithilfe desselben Steckverbindersystems ist möglich.
Eigenschaften
FireFly™ kupferbasierende Kabelkonfektionen
Datenverbindung ist „vom Board“ genommen für einfacheres Routing
Austauschbar mit optischem FireFly™-System
Entwickelt für on-Board- und on-Package-Platzierung
Große Vielfalt an Ende-2-Optionen
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Mehrere Optionen der Signalzuordnung
Kostengünstige Lösung für die nahtlose Integration in neue oder bestehende Architekturen
Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected] [E-Mail geschützt]
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $124.340 | $121.902 | $120.432 | $118.961 | $116.400 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUE-12-152-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-122-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-100-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-200-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-076-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-070-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-060-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-055-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-050-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-040-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-035-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-030-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-026-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-025-C1-FF-02 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-020-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-016-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-015-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-012-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-010-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ECUE-12-009-C1-FF-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
