FEDP-16-04.0-LU-LU-1 0.50 mm High-Speed Edgecard-Kabelkonfektion
Eigenschaften
0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs
Robustes Metallverriegelungssystem
34 AWG, 100 Ω Eye Speed® extrem schiefes Twinax-Kabel
0.50 mm Mikroraster
16 Gbps NRZ-Leistung
16 Differentielle Paare
Leistung von 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4, wenn mit FQSFP oder FQSFP-DD gesteckt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| FEDP-16-06.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-08.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-09.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-10.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-10.5-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-11.0-LU-LU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-12.0-LU-LU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-12.5-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-14.0-LU-LU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-20.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-28.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-30.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-37.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-40.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-44.0-LU-LU-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-85.0-LU-LU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-120.0-LU-LU-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |