FEDP-16-15.8-LU-LD-1 - 0.50 mm High-Speed Edgecard-Kabelkonfektion
Eigenschaften
0.062 Zoll (1.60 mm) dicke PCBs
Robustes Metallverriegelungssystem
34 AWG, 100 Ω Eye Speed® extrem schiefes Twinax-Kabel
0.50 mm Mikroraster
16 Gbps NRZ-Leistung
16 Differentielle Paare
Leistung von 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4, wenn mit FQSFP oder FQSFP-DD gesteckt
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDP-16-14.2-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-14.0-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-19.7-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-11.8-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-21.7-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-8.2-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-23.6-LU-LD-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-07.9-LU-LD-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-06.0-LU-LD-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-25.6-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-26.7-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-31.2-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-31.8-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-33.7-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-39.7-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-43.4-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-47.2-LU-LD-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-48-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-53.2-LU-LD-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FEDP-16-59.1-LU-LD-1 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |
