FHP - .156" Power Tiger Eye Buchsenleiste

Eigenschaften

  • Kontaktsystem: Power Tiger Eye

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 3,96 mm ( 0,156")

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

.156" Power Tiger Eye Buchsenleiste
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild FWJ-Serie
FWJ

.156"-Stromversorgungs-Stiftleiste

Vorschaubild HFWJ-Serie
HFWJ

.156"-Hochtemperatur-Stromversorgungs-Stiftleiste

Vorschaubild JW-Serie
JW

0.156" Flex Stack, Boardstapler mit flexibler Stromversorgung

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
JW-02-04-T-S-890-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 31.496 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-490-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 21.336 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-460-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 20.574 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-810-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 29.464 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-410-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 19.304 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-1140-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 37.846 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-350-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 17.78 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-600-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 24.13 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-1090-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 36.576 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-1070-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 36.068 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-750-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 27.94 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-330-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 17.272 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-380-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 18.542 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-440-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 20.066 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-550-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 22.86 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-670-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 25.908 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-930-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 32.512 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-280-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 16.002 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-480-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 21.082 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
JW-02-04-T-S-360-140 FHP-02-01-T-S .156" (3.96 mm) 18.034 2 Stromversorgungsstifte Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.