FHP-02-02-T-S-K-TR - .156" Power Tiger Eye Buchsenleiste
Eigenschaften
Kontaktsystem: Power Tiger Eye
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 3,96 mm ( 0,156")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.852 | $2.326 | $1.976 | $1.755 | $1.355 | $1.221 | $0.954 | $0.686 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHP-02-02-T-S-K-FR | 0 | Band und Rolle | 250 | 250 | Verpackung | Nein |
| FHP-02-02-TM-S-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (250 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
