FOSFP-1 Flyover® OSFP-Kabelsystem, 112 Gbit/s PAM4

Eigenschaften

  • Niedriggeschwindigkeitspositionen, die durch Einpresskontaktanschlüsse übertragen werden

  • Käfig (OSFPC) und Kühlkörper (HS-OSFP) für optimierte thermische Leistung erhältlich

  • Zu den 2 Endoptionen gehören AcceleRate ® HP- und Si-Fly® LP-Steckverbinder

Flyover® OSFP-Kabelsystem, 112 Gbit/s PAM4

Konfigurierte Teilenummer

In den Einkaufswagen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbit/s NRZ/112 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Flyover® OSFP-Kabelsystem
FOSFP-2

IN ENTWICKLUNG – Flyover® OSFP Kabelsystem, 224 Gbit/s PAM4

Steckverbinder

Flyover® OSFP-Käfig
OSFPC

IN ENTWICKLUNG - Flyover® OSFP Cage

Kühlkörper für OSFP
HS-OSFP

IN ENTWICKLUNG - Flyover® OSFP Kühlkörper