FOSFP-2 - IN ENTWICKLUNG – Flyover® OSFP Kabelsystem, 224 Gbit/s PAM4
Eigenschaften
Leistung von 224 Gbit/s PAM4
8 Kanäle (x8 bidirektional, 16 differentielle Leitungspaare)
Belly-to-Belly-fähig für maximale Dichte
Highspeed-Kanäle, die direkt an Eye Speed Thinax™-Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz (32 AWG; 3,5 ps/m max.) oder Eye Speed® extrem schiefes Twinax-Kabel (33 AWG; 1,75 ps/m max.) angeschlossen werden
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.