FQSFP-01-15.0-L-PF-3 Flyover® QSFP-Kabelsystem

Eigenschaften

  • Bis zu 400 Gbit/s Gesamtdurchsatz (112 Gbit/s PAM4)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • 4 Kanäle (x4 bidirektional, 8 differentielle Leitungspaare)

  • Kompatibel mit allen MSA QSFP-Steckern

  • Verbesserte Signalintegrität und erhöhte Signalpfadlänge bei höheren Datenraten

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
FQSFP SI Evaluierungskit

REF-205303-X.XX-XX

Firma: Samtec

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die FQSFP SI Evaluierungskits bieten Systementwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen von Flyover® QSFP28-Kabelsystemen der FQSFP-Produktserie mit verschiedenen End 2-Optionen. Das FQSFP zu AcceleRate® Flyover® SI-Evaluierungskit (REF-205303-X.XX-XX) routet acht Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare über hochpräzise RF-Steckverbinder, die FQSFP zu AcceleRate®-Kabelkonfektion und Leiterplattenmontage-Steckverbinder. Die FQSFP Evaluierungskits liefern hochwertige Systeme mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbit/s NRZ/112 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Flyover® QSFP-Kabelsystem mit doppelter Dichte
FQSFP-DD

Flyover® QSFP-Kabelsystem mit doppelter Dichte

800G Flyover® QSFP mit doppelter Dichte
FQSFP-D8

800G Flyover® QSFP mit doppelter Dichte

Steckverbinder

Flyover® QSFP Light-Pipe
LP-FQSFP

Flyover® QSFP Light-Pipe

QSFP-Käfig
QSFPC

Flyover® QSFP Gehäuse
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
WEEE Konform
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
PFAS Enthält THV
Handelsmarken FLYOVER
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.