FQSFP-01-16.0-L-PF-4 Flyover® QSFP-Kabelsystem
Eigenschaften
Bis zu 400 Gbit/s Gesamtdurchsatz (112 Gbit/s PAM4)
4 Kanäle (x4 bidirektional, 8 differentielle Leitungspaare)
Kompatibel mit allen MSA QSFP-Steckern
Verbesserte Signalintegrität und erhöhte Signalpfadlänge bei höheren Datenraten
Einpresstechnik stellt Signale mit niedriger Geschwindigkeit und der Stromversorgung über die Leiterplatte zur Verfügung
30 oder 34 AWG Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| FQSFP-01-15.8-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-15.5-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-15.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-17.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-14.5-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-18.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-14.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-19.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-13.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-19.7-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-12.2-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-12.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-20.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-11.6-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-11.5-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-11.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-22.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-10.0-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-09.9-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-09.8-L-PF-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |