FQSFP-01-19.5-S-PF-3 Flyover® QSFP-Kabelsystem
Eigenschaften
Bis zu 400 Gbit/s Gesamtdurchsatz (112 Gbit/s PAM4)
4 Kanäle (x4 bidirektional, 8 differentielle Leitungspaare)
Kompatibel mit allen MSA QSFP-Steckern
Verbesserte Signalintegrität und erhöhte Signalpfadlänge bei höheren Datenraten
Einpresstechnik stellt Signale mit niedriger Geschwindigkeit und der Stromversorgung über die Leiterplatte zur Verfügung
30 oder 34 AWG Eye Speed® Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| FQSFP-01-20.0-S-PF-3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-13.0-S-PF-3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-28.1-S-PF-3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-10.0-S-PF-3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-08.0-S-PF-3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-06.0-S-PF-3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-04.3-S-PF-3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-04.0-S-PF-3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| FQSFP-01-39.3-S-PF-3 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |