FS5-15-04.0-L-DV-TH-K-FR - 0.50 mm Highspeed-Buchsenleiste mit schwimmenden Kontakten
Eigenschaften
Zweireihiges Design mit bis zu 60 schwimmenden Kontakten
0,50-mm-Raster (0,0197")
Gehäusehöhe von 4 mm
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 350 | 700 | 1050 | 2450 | 5250 |
| Preis | $4.251 | $3.392 | $3.116 | $3.116 | $1.972 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS5-15-04.0-L-DV-TH-K-TR | 1039 | Band und Rolle | 1 | 350 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (350 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |