FSFP-01-12.0-1 Flyover®-SFP-Kabelsystem

Eigenschaften

  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4

  • Akzeptiert alle MSA-konformen SFP-steckbaren Module

  • Belly-to-Belly-fähig für maximale Dichte

  • Highspeed-Kanäle werden direkt an Eye Speed Thinax™ Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel angeschlossen

  • Niedriggeschwindigkeitspositionen, die durch Einpresskontaktanschlüsse übertragen werden

  • Käfig (SFPC-F) und Kühlkörper (HS-SFP) für optimierte thermische Leistung erhältlich

  • Ideal für Anwendungen der nächsten Generation mit höherer Geschwindigkeit, einschließlich Datenkommunikation, Medizin, Industrie und Instrumentierung

  • Zu den 2 Endoptionen gehören AcceleRate ® Mini-Steckverbinder

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
FSFP SI Evaluierungskit

REF-239635-X.XX-XX

Firma: Samtec

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Die FSFP SI Evaluierungskits bieten Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen von Flyover® SFP-Kabelsystemen mit verschiedenen End 2-Optionen. Das FSFP zu AcceleRate ® Mini SI Evaluierungskit (REF-239635-X. XX-XX) routet zwei Hochgeschwindigkeits-Differenzialpaare über hochpräzise RF-Steckverbinder, die FSFP-zu-AcceleRate®-Mini-Kabelkonfektion und Leiterplattenmontage-Steckverbinder. Die FSFP SI Evaluierungskits liefern hochwertige Systeme mit robustem mechanischem Design. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die technischen Experten von Samtec unter [email protected].

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
Gbit/s geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Flyover® SFP Cage
SFPC-F

Flyover® SFP Cage

Highspeed-SFP
HS-SFP

Flyover® SFP-Kühlkörper

LP-FSFP Lichtleiter für FSFP Flyover Kabelkonfektion
LP-FSFP

Flyover® SFP Light-Pipe

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8544.42
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Handelsmarken EYE SPEED THINAX
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: COSTA RICA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.