FT5-15-01-L-RA-K-FR 0.50 mm Highspeed-Stiftleiste mit schwimmenden Kontakten
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Zweireihiges Design mit bis zu 60 schwimmenden Kontakten
Vertikal oder abgewinkelt
Auswahl zwischen 1 mm oder 3 mm Gehäusehöhe
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 550 | 1100 | 3850 |
| Preis | $4.547 | $4.166 | $3.392 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT5-15-01-L-RA-K | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| FT5-15-01-L-RA-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 550 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (550 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
