FT5-15-03.0-L-DV-TH-P-FR 0.50 mm Highspeed-Stiftleiste mit schwimmenden Kontakten
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Zweireihiges Design mit bis zu 60 schwimmenden Kontakten
Vertikal oder abgewinkelt
Auswahl zwischen 1 mm oder 3 mm Gehäusehöhe
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 425 | 850 | 1275 | 2125 | 5950 |
| Preis | $3.848 | $3.085 | $2.830 | $2.830 | $1.802 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT5-15-03.0-L-DV-TH-P-TR | 26 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (425 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |