GC6RF-028-0152-EC-292-P-1 - Generate® -Hochgeschwindigkeitstestkabel
Eigenschaften
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust
2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| GC6RF-028-0350-EC-292-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC6RF-028-0500-EC-292-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| GC6RF-028-1000-EC-292-P-1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |