GMI-20-2-1.27-G-10 1,00 mm SUPERNOVA™ Low Profile Kompressions-Interposer mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Duale Kompressionskontakte
Niedriges Profil – 1.27 mm Standardhöhe
Bis zu 300 I/O
Nennstrom: max. 0,9 A
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
Analog Over Array™-fähig
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Preis | $26.298 | $24.896 | $23.961 | $23.377 | $21.976 | $21.509 | $20.575 | $19.643 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (375 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |