HDWM-15-59-S-D-535-SM - 0.050 " x 0.100 " Flex Stack Hochtemperatur-Mikro-Boardstapler
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.650 | $7.994 | $7.558 | $7.284 | $5.615 | $5.057 | $3.945 | $2.832 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDWM-15-59-S-D-468-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-15-59-S-D-472-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-15-59-S-D-315-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-15-59-S-D-475-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-15-59-S-D-435-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| HDWM-15-59-S-D-460-SM | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |