HFWJ-01-04-TM-S-RA - .156"-Hochtemperatur-Stromversorgungs-Stiftleiste
Eigenschaften
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 3,96 mm ( 0,156")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .045" (1.14 mm)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.367 | $0.285 | $0.230 | $0.196 | $0.156 | $0.141 | $0.114 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |