HMTSW-102-07-T-S-130 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
Eigenschaften
Anwendung: Wahl zwischen vierzehn Terminallängen für praktisch alle Applikationen mit Standardpreis und -lieferung
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.147 | $0.120 | $0.102 | $0.086 | $0.077 | $0.067 | $0.055 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-102-07-T-S-205 | 418 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-102-07-T-S-240 | 418 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-102-07-T-S-135 | 418 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-102-07-T-S-230 | 418 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-102-07-T-S-229 | 418 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-102-07-T-S-110 | 418 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-102-07-T-S-180 | 418 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| HMTSW-102-07-T-S-190 | 418 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |