HMTSW-103-08-F-D-310 - 0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge
Eigenschaften
Anwendung: Wahl zwischen vierzehn Terminallängen für praktisch alle Applikationen mit Standardpreis und -lieferung
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Besondere Merkmale: Passend für die meisten Hochtemperatur-Lötprozesse
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.593 | $0.489 | $0.416 | $0.343 | $0.312 | $0.270 | $0.218 | $0.177 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-103-08-F-D-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| HMTSW-103-08-F-D-260 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |